(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Categoria de producto: Alicates
· Tipo de alicates: Pinzas de punta de aguja
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los alicates de punta larga FG, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
R-150F
categoria de producto | Alicates | Tipo de alicate | Alicates de punta larga | Longitud total(mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Rendimiento de corte de alambre de acero(mmø) | 1.5 | Rendimiento de corte de alambre de cobre(mmø) | 2.6 | Ancho(mm) | 58 |
Altura(mm) | 163 | Profundidad(mm) | 15 | Dureza(HRC) | 57~61 |
Cuerpo principal: opción | Cuerpo principal | Aplicación | Trabajos de montaje y cableado de equipos de precisión. | Función 1 | Alicates adaptados para una amplia gama de aplicaciones, como cortar, pellizcar y doblar. |
Función 2 | Utiliza un agarre original que se adapta bien a la mano y es excelente en trabajabilidad. | Material | Acero especial | Especificación 1 | Tratamiento térmico / templado no oxidativo / endurecimiento por inducción de vanguardia. |
Características | Punta de precisión superior. |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo R-150F de la serie Alicates de punta larga FG.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente