(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Alicates de hobby

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EMH-3
EMH-4
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tipo de detalles Aplicación Función 1 Función 2 Material 1 Notas 1 Notas 2 Ancho del producto
(mm)
Profundidad del producto
(mm)
Peso del Producto
(g)
Disponible

12 Días o más

145Punta cónicaAficiones, trabajos de precisión, etc.Este es un agarre antideslizante que es suave con las manos.Óptimo para el procesamiento de doblado detallado ya que tiene una punta finaSK-7No lo use para aplicaciones no deseadas.La empuñadura unida al mango de agarre no es un cuerpo aislado. Nunca lo use en líneas eléctricas con corriente.621280
Disponible

9 Días o más

140Punta curvaAficiones, trabajos de precisión, etc.Este es un agarre antideslizante que es suave con las manos.Óptimo para el procesamiento de doblado detallado ya que tiene una punta finaSK-7No lo use para aplicaciones no deseadas.La empuñadura unida al mango de agarre no es un cuerpo aislado. Nunca lo use en líneas eléctricas con corriente.621280

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Rendimiento de corte de alambre de acero(mmø) 0.8 (alambre de hierro suave)
Rendimiento de corte de alambre de cobre(mmø) 1.2 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico