(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Alicates de bloqueo tipo F

Alicates de bloqueo tipo F
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Alicate
· Tipo alicates: Alicate
· Longitud total: Aproximadamente 200
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los alicates de bloqueo tipo F, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ERF-200

Número de Parte
ERF-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Longitud total(mm) Aproximadamente 200
Puerto de apertura(mm) 20 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Aplicación Para metalurgia
Función 1 Dado que la superficie de sujeción es plana, se puede doblar, engarzar y corregir sin causar daños. Notas 1 No lo use para ningún otro propósito que no sea el previsto. Notas 2 No lo use como herramienta de elevación. No conecte el andamio y similares, no lo use en lugar de un punto de apoyo ni lo fije a las cosas.
Notas 3 Tenga cuidado de no pillarse la mano cuando use la manija o desbloquee la cerradura con la palanca de desbloqueo. Ancho del producto(mm) 80 Altura del producto(mm) 208
Profundidad del producto(mm) 60 Peso del Producto(g) 500

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ERF-200 de la serie Alicates de bloqueo tipo F.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico