(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Amoladora de banco iluminada

Amoladora de banco iluminada
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Molinillo de doble cabeza
· Tamaño de la muela (diámetro exterior) (mm): 150
· Tamaño de la muela (grosor) (mm): 19
· Tamaño de la muela (diámetro del agujero) (mm): 12.7
· Número de revoluciones (50 / 60 Hz) (rpm): 2850/3450

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SBG-150L

Número de Parte
SBG-150L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Amoladora de doble extremo Dimensiones de la muela (diámetro exterior)(mm) 150 Dimensiones de la muela (diámetro del agujero)(mm) 12.7
Dimensiones de la muela (espesor)(mm) 19 Frecuencia de revolución (50/60 Hz)(rpm) 2850/3450 Consumo de energía (50/60 Hz)(W) 330/270
Corriente (50 Hz / 60 Hz)(A) 3.3/3.0 Fuente de alimentación (CA monofásica, para 50/60 Hz)(V) 100 Masa(g) 10500
Tamaño del cuerpo principal(mm) W aproximadamente 360 x H aproximadamente 200 x D aproximadamente 220 Establecer contenido Accesorios Piedra de afilar (para herrajes, tamaño de grano 36 grueso, acabado de tamaño de grano 60), interruptor de chispa (lado de ajuste) x 2, portacuchillas x 2 Tamaño de partícula de piedra de afilar A36・A60
Longitud del cable(m) 2.9 Bombilla de trabajo (se vende por separado) Hasta 40 W. Aplicación Rectificado, pulido y desbarbado de metales.
Función 1 Equipado con un potente motor de 300 W. Función 2 Baja vibración, diseño silencioso. Función 3 Con luz que ilumina la parte de trabajo (la bombilla se vende por separado).
Función 4 Con gran protector ocular. Notas 1 No mantenga los puños abiertos ni use cosas como una corbata para asegurarse de que nada quede atrapado en las partes giratorias de la máquina. Use anteojos protectores cuando trabaje. Use zapatos de seguridad, cascos de seguridad y máscaras en el entorno de trabajo. Notas 2 La humedad reduce el aislamiento eléctrico del motor, etc., lo que puede provocar un riesgo potencial de descarga. No lo use en lugares donde pueda entrar agua o aceite dentro de la maquinaria, como en la lluvia o en lugares húmedos.
Notas 3 Si la máquina deja de funcionar bien durante el uso, o si nota alguna anormalidad, cese inmediatamente la operación.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SBG-150L de la serie Amoladora de banco iluminada.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico