(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Pinzas de borde inclinado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1111113

Número de Parte
1111113
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Aplicación
Disponible

7 Días o más

Cortar, pelar, rasgar y quitar grapas durante el cableado y la construcción eléctrica.

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Tipo de pinza Pinzas Longitud total(mm) 150
Otra capacidad de corte(mmø) Alambre de hierro blando: aproximadamente 0.2 - 1.2, alambre de cobre blando: aproximadamente 0.2 - 2.3 Material Cuerpo principal: Acero para herramientas de aleación de alto carbono KA70CR; Agarre: TPR (doble moldeado) Tratamiento térmico Cuchilla: Inducción endurecida
Dureza Parte de la cuchilla: HRC54–62 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1111113 de la serie Pinzas de borde inclinado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico