(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Zócalo todo poderoso 1/2

Zócalo todo poderoso 1/2
  • Descuento por volumen

Admite 5 tamaños de pernos y tuercas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
S4-10
S4-12
S4-13
S4-14
S4-17
S4-19
S4-21
S4-22
S4-23
S4-24
S4-27
S4-30
S4-32
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Cable Código JAN Tamaño de perno y tuerca soportado redondo Tamaño de perno y tuerca hexagonal admitido Perno soportado y tuerca cuadrada Perno y tuerca soportados hexalobulares Tamaño de perno y tuerca soportado moleteado Aplicación
Disponible

6 Días o más

108193304954458307593103/88E1212Funciona con 5 tamaños de pernos y tuercas.
Disponible

8 Días o más

1281933249544583076091215/3210E16-Funciona con 5 tamaños de pernos y tuercas.
Disponible

8 Días o más

138193334954458307616131/2--16Funciona con 5 tamaños de pernos y tuercas.
Disponible

8 Días o más

148193344954458307623149/16-E18-Funciona con 5 tamaños de pernos y tuercas.
Disponible

8 Días o más

1781933749544583076301721/3214--Funciona con 5 tamaños de pernos y tuercas.
Disponible

8 Días o más

198193394954458307647193/4-E24-Funciona con 5 tamaños de pernos y tuercas.
Disponible

9 Días o más

2181934149544583076542113/1617--Funciona con 5 tamaños de pernos y tuercas.
Disponible

9 Días o más

228193424954458307661227/818--Funciona con 5 tamaños de pernos y tuercas.
Disponible

9 Días o más

23819343495445830767823----Funciona con 5 tamaños de pernos y tuercas.
Disponible

9 Días o más

2481934449544583076852415/1619--Funciona con 5 tamaños de pernos y tuercas.
Disponible

9 Días o más

278193474954458307692271-1/1622--Funciona con 5 tamaños de pernos y tuercas.
Disponible

9 Días o más

308193504954458307708301-3/16---Funciona con 5 tamaños de pernos y tuercas.
Disponible

9 Días o más

328193524954458307715321-1/4---Funciona con 5 tamaños de pernos y tuercas.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Forma del zócalo Especial

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico