(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Broca corta para trabajar la madera

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TWS-9.0
TWS-20.0
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero
(mm)
Longitud total
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Cable Código JAN Características Material Aplicación Modelo aplicable
Disponible

7 Días o más

9110608231574954458020492Puede perforar agujeros rápidamente porque tiene una forma espiral que permite que la punta de la broca muerda fácilmente. Acabado limpio en la superficie mecanizada.S45C / Punta Chapado en negroPara perforar agujeros en madera, madera contrachapada y paneles compuestosDestornillador de destornillador Destornillador de impacto (12 V o más, prensa de taladro de hasta 21 mm)
Disponible

7 Días o más

20120708231654954458020621Puede perforar agujeros rápidamente porque tiene una forma espiral que permite que la punta de la broca muerda fácilmente. Acabado limpio en la superficie mecanizada.S45C / Punta Chapado en negroPara perforar agujeros en madera, madera contrachapada y paneles compuestosDestornillador de destornillador Destornillador de impacto (12 V o más, prensa de taladro de hasta 21 mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Eje hexagonal(mm) 6.35

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico