(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alicates de punta larga (tipo de punta doblada)

Alicates de punta larga (tipo de punta doblada)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La punta tiene ranuras cruzadas para evitar resbalones.
[Aplicaciones]
· Herramienta de uso general

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PSL-150BN
PSL-200BN
PSL-200BN1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Capacidad de corte: alambre duro
(mm)
Capacidad de corte: alambre blando
(mm)
Punta Forma E
(mm)
Punta Forma F
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161φ1.6φ2.02.54373-7446110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

199φ1.8φ2.32.74.5373-7471190
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

181--34.5373-7489190

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates de punta larga Primavera NA
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Características La punta tiene ranuras cruzadas para evitar resbalones.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico