(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Enchufe de junta universal para impacto (ángulo de inserción: 12,7 mm)

Enchufe de junta universal para impacto (ángulo de inserción: 12,7 mm)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El sistema AMBAC evita que los pines se salgan durante el uso.
· El sistema PowerFit evita que los tornillos y tuercas se pelen.
· El nuevo tipo de anillo también permite que pasadores y anillos se instalen fácilmente.
[Aplicaciones]
· Llave de vaso de impacto

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BP4L-17JUP

Número de Parte
BP4L-17JUP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Enchufe de un solo artículo Aplicación Para el impacto Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 12.7
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) 17 Longitud total (dimensión L)(mm) 194
Trusco Code 383-5391 Masa(g) 470 Accesorio Pin, anillo
Características El sistema AMBAC se adopta para evitar que el pasador se salga durante el uso. PowerFit se adopta para evitar el desgaste de tuercas y tornillos. Un nuevo tipo de anillo permite que pasadores y anillos se instalen fácilmente.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BP4L-17JUP de la serie Enchufe de junta universal para impacto (ángulo de inserción: 12,7 mm).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico