(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Dado de llave de impacto (ángulo de inserción de 19.0 mm / tipo delgado profundo)

Dado de llave de impacto (ángulo de inserción de 19.0 mm / tipo delgado profundo)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo delgado que se puede usar fácilmente en lugares estrechos.
· El sistema PowerFit evita que los tornillos y tuercas se pelen.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BP6L-21TP
BP6L-24TP
BP6L-30TP
BP6L-32TP
BP6L-33TP
BP6L-36TP
BP6L-38TP
BP6L-41TP
BP6L-46TP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21307-9899455
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24307-9929479
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30307-9961617
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32307-9970638
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33307-9988693
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36308-0021964
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38308-00301056
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41308-00481092
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

46308-00561399

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Enchufe de un solo artículo Aplicación Para el impacto Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 19
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Longitud total (dimensión L)(mm) 100 Accesorio Pin, anillo
Características Un tipo delgado que se puede usar fácilmente en espacios reducidos. El sistema PowerFit evita que los tornillos y tuercas se pelen.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico