(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Juego de llaves de vaso Torx en forma de T (ángulo de inserción de 12,7 mm, con soporte de enchufe)

Juego de llaves de vaso Torx en forma de T (ángulo de inserción de 12,7 mm, con soporte de enchufe)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Los bits del tipo de enchufe se pueden reemplazar.
· El lado del ángulo de inserción utiliza una forma Power Fit para evitar la concentración de tensiones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TBT407T

Número de Parte
TBT407T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 12.7
Forma del zócalo Broca hexagonal Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) 5.49 / 6.60 / 7.77 / 11.17 / 13.20 / 8.79 / 15.49 Establecer contenido (elementos) 7
Establecer contenido BT4-T30・T40・T45・T50・T55・T60・T70 Tipo Estándar Trusco Code 307-8205
Accesorio Titular del zócalo Características Las brocas de tipo enchufe se pueden reemplazar. El lado del ángulo de inserción utiliza una forma de ajuste eléctrico para evitar la concentración de tensiones. Masa(g / set) 965

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TBT407T de la serie Juego de llaves de vaso Torx en forma de T (ángulo de inserción de 12,7 mm, con soporte de enchufe).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico