(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Zócalo de punta hexagonal larga (ángulo de inserción de 12,7 mm)

Zócalo de punta hexagonal larga (ángulo de inserción de 12,7 mm)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Los bits del tipo de enchufe se pueden reemplazar.
· Tipo largo.
· El lado del ángulo de inserción utiliza una forma Power Fit para evitar la concentración de tensiones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BT4-05L
BT4-06L
BT4-07L
BT4-08L
BT4-09L
BT4-10L
BT4-12L
BT4-14L
BT4-17L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5307-797790
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6307-798591
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7307-7993108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8307-8001108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9307-8019135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10307-8027135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12307-8035174
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14307-8043230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17307-8051304

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Enchufe de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 12.7
Forma del zócalo Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal Longitud total (dimensión L)(mm) 132 Características Las brocas de tipo enchufe se pueden reemplazar. Tipo largo El lado del ángulo de inserción utiliza una forma de ajuste eléctrico para evitar la concentración de tensiones.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico