(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Zócalo semiprofundo (tipo de 6 lados / ángulo de inserción de 9,5 mm)

Zócalo semiprofundo (tipo de 6 lados / ángulo de inserción de 9,5 mm)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es un tipo semi-profundo con un papel intermedio entre los tipos estándar y profundos.
· KTC Power Fit exclusivo se ha adoptado tanto para la apertura como para la conducción.
[Aplicaciones]
· Herramienta de uso general

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B3M-06
B3M-07
B3M-08
B3M-09
B3M-055
B3M-10
B3M-11
B3M-12
B3M-13
B3M-14
B3M-15
B3M-16
B3M-17
B3M-18
B3M-19
B3M-20
B3M-21
B3M-22
B3M-23
B3M-24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) Longitud total (dimensión L)
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

640373-191031
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

740373-193630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

840373-195233
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

940373-197937
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.540373-189829
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1040373-199534
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1140373-201139
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1240373-203745
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1350373-205361
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1450373-207071
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1550373-209674
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1650373-211879
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1750373-213495
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1850373-2151108
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1950373-2177111
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2050373-2193124
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2150373-2215141
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2250373-2231151
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2350373-2258155
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2450373-2274176

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Enchufe de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 9.5
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Características Es un tipo semi-profundo con un papel intermedio entre los tipos estándar y profundos. El tipo de pie de potencia propio de KTC se utiliza tanto para el tamaño del agujero como para el ángulo de inserción.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico