(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Permite no solo instalar micrómetros sino también pinzas.
· Se pueden montar micrómetros y pinzas, mejorando la eficiencia del trabajo.
[Aplicaciones]
· Instrumento de sujeción de medidas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
TNMS-1
Tipo | Soporte de micrómetro | Función impermeable | NA | Terminal de salida para medir datos: con o sin | NA |
---|---|---|---|---|---|
Dimensiones máximas de apertura(mm) | 18 | Trusco Code | 415-3057 | Masa(g) | 1500 |
Características | Permite instalar no solo micrómetros sino también calibradores. Se pueden montar micrómetros y pinzas, mejorando la eficiencia del trabajo. | Aplicación | Instrumento de medición de retención. | Micrómetro aplicable | Para 25 a 100 mm |
Calibrador Vernier aplicable | 100 · 150 · 200 mm | Longitud(mm) | 160 | Ancho(mm) | 112 |
Altura(mm) | 85 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente