(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Taladro rotativo

Taladro rotativo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Útil para mantener las herramientas ordenadas y mejorar la eficiencia del trabajo.
· Se pueden agregar tres tamaños de 10.9 mm, 11.9 mm y 12.9 mm para el escariador, y se pueden organizar un total de 100 taladros de forma compacta.
· Se pueden almacenar 100 taladros de forma compacta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
S-3
S-13C
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Ancho
(mm)
Profundidad
(mm)
Altura
(mm)
Tipo Diámetro conforme
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
Características
Disponible

12 Días o más

18018075Sin cubierta1.0-10.0 / (incrementos de 0.1), 10.0-13.0 / (incrementos de 0.5)152-8262240Útil para mantener las herramientas ordenadas y mejorar la eficiencia del trabajo. Se pueden agregar tres tamaños de 10.9 mm, 11.9 mm y 12.9 mm para el escariador, y se pueden organizar un total de 100 taladros de forma compacta.
Disponible

7 Días o más

184184197Con cubierta1.0 - 10.0 / (incrementos de 0.1), 10.0-TD-65 13.0 / (incrementos de 0.5)152-8271450Útil para mantener las herramientas ordenadas y mejorar la eficiencia del trabajo. Se pueden agregar tres tamaños de 10.9 mm, 11.9 mm y 12.9 mm para el escariador, y se pueden organizar un total de 100 taladros de forma compacta.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Número almacenable(Libro) 100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico