(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Tap/Pilot Drill Case

Tap/Pilot Drill Case
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Los taladros se levantan automáticamente cuando se abre la tapa y la extracción es extremadamente conveniente.
· Se puede apilar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-21

Número de Parte
C-21
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Masa
(g)
Características
Disponible

12 Días o más

490El taladro se levanta automáticamente cuando se abre la tapa y la extracción es extremadamente conveniente.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho(mm) 108 Profundidad(mm) 205 Altura(mm) 59
Diámetro conforme(mm) Taladro de orificio piloto de 2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 6.8, 8.5, 10.3, grifo de M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, mango del grifo TH-10 Número almacenable(Libro) 21 Trusco Code 120-0887

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-21 de la serie Tap/Pilot Drill Case.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico