(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Taladro

Taladro
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Los taladros se levantan automáticamente cuando se abre la tapa y la extracción es extremadamente conveniente.
· Se puede apilar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
C-13
C-19
C-25
C-50
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Ancho
(mm)
Profundidad
(mm)
Altura
(mm)
Diámetro conforme
(mm)
Número almacenable
(Libro)
Trusco Code Masa
(g)
Características
Disponible

7 Días o más

106159291.5,2.0,2.5,3.0,3.2,3.5,4.0,4.5,4.8,5.0,5.5,6.0,6.513120-0836260El taladro se levanta automáticamente cuando se abre la tapa y la extracción es extremadamente conveniente.
Disponible

7 Días o más

106159521.0-10.0 / (incrementos de 0.5)19120-0844350El taladro se levanta automáticamente cuando se abre la tapa y la extracción es extremadamente conveniente.
Disponible

7 Días o más

108205591.0-13.0 / (incrementos de 0.5)25120-0852470El taladro se levanta automáticamente cuando se abre la tapa y la extracción es extremadamente conveniente.
Disponible

7 Días o más

106159521.0-5.9 / (incrementos de 0.1)50120-0879360El taladro se levanta automáticamente cuando se abre la tapa y la extracción es extremadamente conveniente.

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico