(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Soporte de extensión Shabibu para herramienta de desbarbado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

153-29102

Número de Parte
153-29102
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Características Soporte
Disponible

10 Días o más

Se puede utilizar un soporte retráctil para permitir el trabajo en lugares a los que no puede llegar el tipo de eje corto. Seleccione el soporte retráctil con el número de modelo igual que el de la hoja (Ejemplo: el soporte B es adecuado para los números de modelo de hoja "B10", "B12P", etc. "Soporte E" es adecuado para el número de modelo de hoja "E100"). Todos los soportes retráctiles son adecuados para el mango de largo alcance Mango II, el mango A (de papel de árbol) y el mango AL (de aluminio).G4 Holder

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Soporte Aplicación Tipo de ángulo / para cuchilla G10, G20, G40C

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 153-29102 de la serie Soporte de extensión Shabibu para herramienta de desbarbado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico