(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Hoja de desbarbado Shabibu【5 piezas por paquete】

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

151-29197

Número de Parte
151-29197
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteDescuento por volumenDías para enviar Características Eje largo (soporte aplicable) Eje largo (mango aplicable)

5 piezas por paquete

Disponible

10 Días o más

Rascador redondo para acabadoTitular de UMango II Tipo de largo alcance, Mango A (hecho en resina) / Mango AL (hecho en aluminio)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Espada Material de trabajo Acero y aluminio / Acero inoxidable / Plástico
Ángulo de corte 13° Aplicación Avión Ángulo de la cuchilla(°) 13
Propiedades del material de trabajo Hierro, aluminio, cobre, latón, hierro fundido, acero inoxidable, plástico Dirección de corte Shaviv Express compatible 351-29197

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 151-29197 de la serie Hoja de desbarbado Shabibu.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico