(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Hoja de desbarbado Shabibu【10 piezas por paquete】

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

151-29216

Número de Parte
151-29216
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteDescuento por volumenDías para enviar Características Eje largo (soporte aplicable) Eje largo (mango aplicable) Eje corto (mango soportado)

10 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

Orientación de corte pesada, las virutas tienden a ser espiralesE Holder (M Holder)Mango II Tipo de largo alcance, Mango A (hecho en resina) / Mango AL (hecho en aluminio)Mango II, eje corto, tipo E, clip de mango E, mango tipo 1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Espada Material de trabajo Acero y aluminio / Fundiciones y latón / Acero inoxidable / Plástico
Material Cobalt HSS Ángulo de corte 39° Aplicación Ridgeline, circunferencia interior del lado frontal
Tipo de detalles Cobalt HSS Ángulo de la cuchilla(°) 39 Propiedades del material de trabajo Hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable, plástico
Dirección de corte Agujas del reloj Shaviv Express compatible 351-29216

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 151-29216 de la serie Hoja de desbarbado Shabibu.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico