(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Hoja de desbarbado Shabibu【10 piezas por paquete】

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

151-29018

Número de Parte
151-29018
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteDescuento por volumenDías para enviar Características Eje largo (soporte aplicable) Eje largo (mango aplicable) Eje corto (mango soportado)

10 piezas por paquete

Disponible

10 Días o más

Los recortes de metal se vuelven fácilmente en forma de espiral / para eliminar rebabas muy poco profundas (óptimo para los bordes de las esquinas)E Holder (M Holder)Mango II Tipo de largo alcance, Mango A (hecho en resina) / Mango AL (hecho en aluminio)Mango II, eje corto, tipo E, clip de mango E, mango tipo 1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Espada Material de trabajo Acero y aluminio / Fundiciones y latón / Acero inoxidable / Plástico
Aplicación Ridgeline, circunferencia interior del lado frontal Propiedades del material de trabajo Hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable, plástico Dirección de corte Agujas del reloj
Shaviv Express compatible 351-29018

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 151-29018 de la serie Hoja de desbarbado Shabibu.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico