(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Cortador de chaflán, juego de 3 piezas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1301345

Número de Parte
1301345
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Material Aplicación Tamaño del paquete
(mm)
Masa
(g)
Especificaciones Características
Disponible

7 Días o más

Revestimiento de acero / titanio de alta velocidadPara desbarbado de tuberías, expansión de orificios, avellanado con metales ligeros y carpinteríaH135×W68×D1980Vástago hexagonal cuadrado de 6,35 mm (no compatible con destornilladores de impacto). Utilizado para taladros eléctricos y taladros de carga.El recubrimiento de titanio mejora la durabilidad y la resistencia a la abrasión. Para biselar metales ligeros, etc.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Biselado / Horizontal Revestimiento S / N Disponible Diámetro de la punta de la cuchilla(mm) 9/12/16
Diámetro del eje(ø mm) 6.35

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1301345 de la serie Cortador de chaflán, juego de 3 piezas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico