(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Carbide Trimmer Router Bit Broca de corte de costura

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1330354

Número de Parte
1330354
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Aplicación
Disponible

7 Días o más

Para el procesamiento conjunto de madera

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño del paquete(mm) H97×W37×D32 Peso(g) 56 Ancho de la hoja(mm) 12.7
Altura del tamaño de la hoja(mm) 14 Ancho de rodamiento(mm) 12.7

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1330354 de la serie Carbide Trimmer Router Bit Broca de corte de costura.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico