(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Vástago hexagonal, taladro para trabajar la madera, punta triangular, juego de 3 piezas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1301911

Número de Parte
1301911
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Material
Disponible

9 Días o más

Para perforar agujeros en madera, madera contrachapada, paneles compuestos, etc.Herramienta de cuchilla de alto grado de acero al carbono

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño del paquete(mm) H185×W90×D20 Peso(g) 80 Establecer contenido(mm) 6/8/10
Número contenido en un paquete 3 piezas / set

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1301911 de la serie Vástago hexagonal, taladro para trabajar la madera, punta triangular, juego de 3 piezas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico