(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Taladro de agujeros piloto Just-A-Little

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1303550
1303560
1303570
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Tamaño
(mm)
Código JAN Aplicación Material
Disponible

9 Días o más

2.54907052356856Para perforar agujeros en madera, placas de yeso, láminas de acrílico, aluminio, láminas corrugadas (láminas de acero galvanizado de policarbonato), láminas de acero fino, etc.Recubrimiento de titanio Acero de alta velocidad
Disponible

9 Días o más

34907052356863Para perforar agujeros en madera, placas de yeso, láminas de acrílico, aluminio, láminas corrugadas (láminas de acero galvanizado de policarbonato), láminas de acero fino, etc.Recubrimiento de titanio Acero de alta velocidad
Disponible

9 Días o más

44907052356870Para perforar agujeros en madera, placas de yeso, láminas de acrílico, aluminio, láminas corrugadas (láminas de acero galvanizado de policarbonato), láminas de acero fino, etc.Recubrimiento de titanio Acero de alta velocidad

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño del paquete(mm) H120×W37×D10 Peso(g) 13

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico