(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 10:00 pm 28/11/2020 el día a 5:00 pm el día 29/11/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 10:00 p.m. 11/28/2020 to 5:00 p.m. (CST) 11/29/2020. We apologize for the inconvenience.

Cortador de chaflán CS2T tipo II (flauta simple), vástago cónico

Cortador de chaflán CS2T tipo II (flauta simple), vástago cónico
  • Descuento por volumen

Tipo 1 flauta. Para acero y acero inoxidable. Todos los productos están recubiertos de TiN.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CS2T116
CS2T126
CS2T226
CS2T236
CS2T246
CS2T336
CS2T346
CS2T356
CS2T366
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Longitud total
(mm)
Diámetro de chaflán
(mm)
vástago No Diámetro de la punta
(mm)
Disponible

9 Días o más

161104~15MT13
Disponible

9 Días o más

261206–25MT13
Disponible

9 Días o más

261356–25MT23
Disponible

9 Días o más

3614011~35MT28
Disponible

9 Días o más

4614016 a 45MT213
Disponible

9 Días o más

3616011~35MT313
Disponible

9 Días o más

4616516 a 45MT313
Disponible

9 Días o más

5617021~55MT318
Disponible

14 Días o más

6617526~65MT324

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 90 material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre
Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Estaño Numero de flautas 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico