(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Escariador en espiral SPCR

Escariador en espiral SPCR
  • Descuento por volumen

Tipo de cuchilla corta. Una caña recta. Utiliza material MCo (acero cobalto de alta velocidad).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SPCR020
SPCR021
SPCR022
SPCR023
SPCR024
SPCR025
SPCR026
SPCR027
SPCR028
SPCR029
SPCR030
SPCR031
SPCR032
SPCR033
SPCR034
SPCR035
SPCR036
SPCR037
SPCR038
SPCR039
SPCR040
SPCR041
SPCR042
SPCR043
SPCR044
SPCR045
SPCR046
SPCR047
SPCR048
SPCR049
SPCR050
SPCR051
SPCR052
SPCR053
SPCR054
SPCR055
SPCR056
SPCR057
SPCR058
SPCR059
SPCR060
SPCR061
SPCR062
SPCR063
SPCR064
SPCR065
SPCR066
SPCR067
SPCR068
SPCR069
SPCR070
SPCR071
SPCR072
SPCR073
SPCR074
SPCR075
SPCR076
SPCR077
SPCR078
SPCR079
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Número de flautas NT Longitud total L
(mm)
Diámetro de la manija D
(mm)
Tipo de material de herramienta Tolerancia de diámetro Ángulo de chaflán de la punta Longitud de la caña
(mm)
BT. Detalles de tolerancia de diámetro Ángulo de torsión
Disponible

9 Días o más

2114492Cobalt HSSm545°200.03/100+0.002~+0.00620°L
Disponible

9 Días o más

2.1114492Cobalt HSSm545°200.03/100+0.002~+0.00620°L
Disponible

9 Días o más

2.2114492Cobalt HSSm545°200.03/100+0.002~+0.00620°L
Disponible

9 Días o más

2.3124532Cobalt HSSm545°250.03/100+0.002~+0.00620°L
Disponible

9 Días o más

2.4124532Cobalt HSSm545°250.03/100+0.002~+0.00620°L
Disponible

9 Días o más

2.5144572.5Cobalt HSSm545°270.03/100+0.002~+0.00620°L
Disponible

9 Días o más

2.6144572.5Cobalt HSSm545°270.03/100+0.002~+0.00620°L
Disponible

9 Días o más

2.7144572.5Cobalt HSSm545°270.03/100+0.002~+0.00620°L
Disponible

9 Días o más

2.8144572.5Cobalt HSSm545°270.03/100+0.002~+0.00620°L
Disponible

9 Días o más

2.9144572.5Cobalt HSSm545°270.03/100+0.002~+0.00620°L
Disponible

7 Días o más

3154613Cobalt HSSm545°300.03/100+0.002~+0.00620°L
Disponible

9 Días o más

3.1154613Cobalt HSSm545°300.03/100+0.004~+0.00920°L
Disponible

9 Días o más

3.2154613Cobalt HSSm545°300.03/100+0.004~+0.00920°L
Disponible

9 Días o más

3.3154613Cobalt HSSm545°300.03/100+0.004~+0.00920°L
Disponible

9 Días o más

3.4154613Cobalt HSSm545°300.03/100+0.004~+0.00920°L
Disponible

9 Días o más

3.5154613.5Cobalt HSSm545°300.03/100+0.004~+0.00920°L
Disponible

9 Días o más

3.6154613.5Cobalt HSSm545°300.03/100+0.004~+0.00920°L
Disponible

9 Días o más

3.7154613.5Cobalt HSSm545°300.03/100+0.004~+0.00920°L
Disponible

9 Días o más

3.8154613.5Cobalt HSSm545°300.03/100+0.004~+0.00920°L
Disponible

9 Días o más

3.9154613.5Cobalt HSSm545°300.03/100+0.004~+0.00920°L
Disponible

7 Días o más

4196754Cobalt HSSm545°320.03/100+0.004~+0.00920°L
Disponible

7 Días o más

4.1196754Cobalt HSSm545°320.03/100+0.004~+0.00920°L
Disponible

9 Días o más

4.2196754Cobalt HSSm545°320.03/100+0.004~+0.00920°L
Disponible

9 Días o más

4.3196754Cobalt HSSm545°320.03/100+0.004~+0.00920°L
Disponible

9 Días o más

4.4196754Cobalt HSSm545°320.03/100+0.004~+0.00920°L
Disponible

9 Días o más

4.5216804Cobalt HSSm545°350.03/100+0.004~+0.00920°L
Disponible

9 Días o más

4.6216804Cobalt HSSm545°350.03/100+0.004~+0.00920°L
Disponible

9 Días o más

4.7216804Cobalt HSSm545°350.03/100+0.004~+0.00920°L
Disponible

9 Días o más

4.8216804Cobalt HSSm545°350.03/100+0.004~+0.00920°L
Disponible

9 Días o más

4.9216804Cobalt HSSm545°350.03/100+0.004~+0.00920°L
Disponible

7 Días o más

5236865Cobalt HSSm545°350.03/100+0.004~+0.00920°L
Disponible

9 Días o más

5.1236865Cobalt HSSm545°350.03/100+0.004~+0.00920°L
Disponible

9 Días o más

5.2236865Cobalt HSSm545°350.03/100+0.004~+0.00920°L
Disponible

9 Días o más

5.3236865Cobalt HSSm545°350.03/100+0.004~+0.00920°L
Disponible

9 Días o más

5.4236865Cobalt HSSm545°350.03/100+0.004~+0.00920°L
Disponible

9 Días o más

5.5266935Cobalt HSSm545°400.03/100+0.004~+0.00920°L
Disponible

9 Días o más

5.6266935Cobalt HSSm545°400.03/100+0.004~+0.00920°L
Disponible

9 Días o más

5.7266935Cobalt HSSm545°400.03/100+0.004~+0.00920°L
Disponible

9 Días o más

5.8266935Cobalt HSSm545°400.03/100+0.004~+0.00920°L
Disponible

9 Días o más

5.9266935Cobalt HSSm545°400.03/100+0.004~+0.00920°L
Disponible

7 Días o más

6266936Cobalt HSSm545°400.03/100+0.004~+0.00920°L
Disponible

9 Días o más

6.1266936Cobalt HSSm545°400.03/100+0.006~+0.01220°L
Disponible

9 Días o más

6.2266936Cobalt HSSm545°400.03/100+0.006~+0.01220°L
Disponible

9 Días o más

6.3266936Cobalt HSSm545°400.03/100+0.006~+0.01220°L
Disponible

9 Días o más

6.4266936Cobalt HSSm545°400.03/100+0.006~+0.01220°L
Disponible

9 Días o más

6.5266936Cobalt HSSm545°400.03/100+0.006~+0.01220°L
Disponible

9 Días o más

6.6266936Cobalt HSSm545°400.03/100+0.006~+0.01220°L
Disponible

9 Días o más

6.7266936Cobalt HSSm545°400.03/100+0.006~+0.01220°L
Disponible

9 Días o más

6.8266936Cobalt HSSm545°400.03/100+0.006~+0.01220°L
Disponible

9 Días o más

6.9266936Cobalt HSSm545°400.03/100+0.006~+0.01220°L
Disponible

9 Días o más

73161096Cobalt HSSm545°450.03/100+0.006~+0.01220°L
Disponible

9 Días o más

7.13161096Cobalt HSSm545°450.03/100+0.006~+0.01220°L
Disponible

9 Días o más

7.23161096Cobalt HSSm545°450.03/100+0.006~+0.01220°L
Disponible

9 Días o más

7.33161096Cobalt HSSm545°450.03/100+0.006~+0.01220°L
Disponible

9 Días o más

7.43161096Cobalt HSSm545°450.03/100+0.006~+0.01220°L
Disponible

9 Días o más

7.53161096Cobalt HSSm545°450.03/100+0.006~+0.01220°L
Disponible

9 Días o más

7.63161096Cobalt HSSm545°450.03/100+0.006~+0.01220°L
Disponible

9 Días o más

7.73161096Cobalt HSSm545°450.03/100+0.006~+0.01220°L
Disponible

9 Días o más

7.83161096Cobalt HSSm545°450.03/100+0.006~+0.01220°L
Disponible

9 Días o más

7.93161096Cobalt HSSm545°450.03/100+0.006~+0.01220°L

Cargando…

Información básica

Tipo de caña varilla recta material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Aleación de acero Revestimiento S / N NA
Forma del surco Espiral Base Blade Y/N NA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico