(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Multímetro tipo tarjeta MT-4050

Multímetro tipo tarjeta MT-4050
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: probador digital
· Ancho (mm): 54
· Profundidad (mm): 12
· Altura (mm): 108
· voltaje CC (v): 400 mV/4 V/40 V/400 V/450 V

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MT-4050

Número de Parte
MT-4050
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Probador digital Voltaje DC(V) 400 mV/4 V/40 V/400 V/450 V voltaje de corriente alterna(V) 4V/40V/400V/450V
Ancho(mm) 54 Profundidad(mm) 12 Altura(mm) 108
Ω 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ Fuente de alimentación LR44 (botón / batería de 1,5 V) X2 Código JAN 4986702201296
Masa(g) Aproximadamente 110 Características Función básica condensada a la cuenta 4000. Apagado automático, rango automático, zumbador de continuidad

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MT-4050 de la serie Multímetro tipo tarjeta MT-4050.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico