(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Probador digital de intensidad de campo electromagnético TM-191

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TM-191

Número de Parte
TM-191
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Masa
(g)
Tipo Accesorio Fuente de alimentación Monitor Eje de campo magnético
Disponible

7 Días o más

Aproximadamente 180Para medir ondas electromagnéticas emitidas por líneas eléctricas, computadoras y dispositivos electrónicos industrialesBatería, estuche, manual de instrucciones006P (9 V) X1, duración de la batería aproximadamente 200 horasPantalla LCD de 3.5 dígitos, conteo máximo de 1,999Eje archivado magnético individual

Cargando…

  1. 1

Información básica

Rango de frecuencia(Hz) 30~400 Artículos detallados de medición Electromagnético Rango de medición 200 mG/2,000 mG Resolución: 0.1 mG/1 mG, 20 μT/200 μT Resolución: 0.01 μT/0.1 μT
Dimensiones(mm) 56(W)X130(H)X38(D) Exactitud 2.5% ± + 6 dgt (a 50 Hz / 60 Hz)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TM-191 de la serie Probador digital de intensidad de campo electromagnético TM-191.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico