(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

SD Card Datalogger Anemómetro digital AM-4214SD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AM-4214SD

Número de Parte
AM-4214SD
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Masa
(g)
Tipo Sensor Accesorio Fuente de alimentación Salida de datos Entorno operativo Producto comprado por separado
Disponible

7 Días o más

Aproximadamente 489Anemómetro de registro de datos (tipo de rayo de calor) + medidor de temperatura de termopar que permite la medición con la ranura SD instaladaVelocidad del viento: tipo de rayo de calor, temperatura: termistor / termopar (tipo K/J) (se vende por separado)Tarjeta SD 1 (G) / Estuche rígido / Batería / ManualUM3, AA x 6 piezas, 9 V CC (el adaptador de CA se vende por separado)Tarjeta SD / RS-232C / Salida USBTemperatura: 0 a 50°C, Humedad: 10 a 85% HRTarjeta SD (2 G) / sensor de termopar K / adaptador de CA dedicado / cable USB: modelo USB-01 / cable RS232C: modelo UPCB-02 / software dedicado: modelo SW-U801-WIN

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Anemómetro Artículos de medida Velocidad del viento / Temperatura de termopar Rango de medición Velocidad del viento: 0.2 a 25 m, Temperatura: 0 a 50°C, K Termopar: -50 a 1,300°C, J Termopar: -50 a 1,200°C
Dimensiones(mm) 68(W)X177(H)X45(D) Onda o exploración. Examinar o explorar algo usando las manos o instrumentos(mm) φ12X280~940 Exactitud Velocidad del viento: ± 5% + 0.1 dgtm/s, temperatura del termistor: ± 0.8°C
Resolución de pantalla Velocidad del viento: 0.5 a 5 m/s, 0.01 m/s, 5.1 a 25.0 m/s, 0.1 m/s, Temperatura del termistor: 0.1°C

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AM-4214SD de la serie SD Card Datalogger Anemómetro digital AM-4214SD.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico