(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Medidor digital de ruido con función de registro de datos TM-103

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TM-103

Número de Parte
TM-103
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Masa
(g)
Tipo Accesorio Fuente de alimentación Registrador de datos Monitor Propiedades de frecuencia Cambio de rango
Disponible

11 Días o más

Aproximadamente 290Los datos se pueden capturar y analizar en una PC (auxiliares estándar)Batería, controlador de ajuste, pantalla a prueba de viento, estuche rígido, manual de instrucciones, kit de PC006P (9 V DC) X1 Uso continuo Aproximadamente 50 horas14000 puntosPantalla LCD de 3.5 dígitos, incluye retroiluminación2 rangos (características A: 30-130 dB, características C: 30-130 dB)4 etapas, (bajo: 30 a 80 dB, medio: 50 a 100 dB, alto: 80 a 130 dB, automático: 30 a 130 dB)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Medidor de ruido Rango de frecuencia(Hz) 31.5 ~ 8k Artículos detallados de medición ruido
Rango de medición 30 ~ 130 dB 30 ~ 80 dB/50 ~ 100 dB/80 ~ 130 dB Dimensiones(mm) 55(W)X200(H)X38(D) Exactitud ± 1.5 dB (a 94 dB/1 kHz)
Resolución(lx) 0.1 dB

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TM-103 de la serie Medidor digital de ruido con función de registro de datos TM-103.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico