(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Detector de voltaje CA / CC (estándar)

Detector de voltaje CA / CC (estándar)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un destornillador electroscópico estándar.
· Rango de operación 110 a 250 V, 50 a 500 Hz.
· Rango de temperatura de funcionamiento: -10 a 59°C

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

175-1-50

 
Número de Parte
175-1-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Cabeza plana (-) Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 3 Longitud del eje L (mm) 50
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo Imán NA
Eje a través NA Reforzar NA Tipo de agarre Resina
Tamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la hoja (mm) B2 0.5 Diámetro del eje (ø)(mm) 3.5 Longitud total(mm) 150
Peso(g) 34 Tornillo compatible M2 Suplemento Rango de operación: 110 a 250 V, 50 a 500 Hz, rango de temperatura de operación: -10 a 59°C * No usar en un ambiente húmedo.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 175-1-50 de la serie Detector de voltaje CA / CC (estándar).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico