(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de destornilladores para manualidades múltiples

Juego de destornilladores para manualidades múltiples
  • Descuento por volumen

Juego de destornilladores para manualidades múltiples.

[Caracteristicas]
· Soporte incluido

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

6244CN

Número de Parte
6244CN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Phillips (+)/Flathead (-) Tamaño de la punta / Phillips (+) Numero 1 / Número 2 Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 4 / 5.5 / 6.5 / 3.5
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Tipo de eje Redondo Imán NA
Eje a través NA Reforzar NA Tipo de agarre Resina
Tamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la hoja (mm) B2 0.6 / 0.5 / 0.8 / 1 Establecer contenido 6100-1・2・3・4、6190-1・2 Peso(g) 612
Suplemento Titular incluido Características El mango multiartes que facilita la aplicación del par no se desliza incluso si las manos están aceitosas.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 6244CN de la serie Juego de destornilladores para manualidades múltiples.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico