(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Destornillador con probador de CA / CC (con clip de bolsillo)

Destornillador con probador de CA / CC (con clip de bolsillo)
  • Descuento por volumen

Un destornillador de detección de voltaje que combina 2 funciones en una herramienta.
[Caracteristicas]
· A menudo utilizado por electricistas.
· La ranura de forma ergonómica permite transmitir una gran fuerza.
· La talla 0 para PB175 incluye un práctico clip integrado que puede abrocharse en chaquetas o pantalones.
· La cuchilla de precisión de acero tiene una función de verificación de voltaje y también se puede usar como un destornillador normal.
[Aplicaciones]
· Ideal para usar como comprobador de voltaje y destornillador.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

175-0

 
Número de Parte
175-0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Cabeza plana (-) Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 2.5 Longitud del eje L (mm) 50
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo Imán NA
Eje a través NA Reforzar NA Tipo de agarre Resina
Tamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la hoja (mm) B2 0.5 Diámetro del eje (ø)(mm) 3 Longitud total(mm) 125
Peso(g) 17 Tornillo compatible M1.6 Suplemento Rango de operación: 110 a 250 V, 50 a 500 Hz, rango de temperatura de operación: -10 a 59°C * No usar en un ambiente húmedo.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 175-0 de la serie Destornillador con probador de CA / CC (con clip de bolsillo).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico