(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Cortador de diamante

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
H-642
H-644
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Aplicación Herramienta utilizada
Disponible

7 Días o más

19Para acero en bruto (diámetro pequeño)Mini enrutador
Disponible

12 Días o más

25Para acero endurecido (diámetro pequeño)Mini enrutador

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de detalles Plano Espesor(mm) 0.6 Diámetro del eje(mm) 2.34
Tamaño de partícula(#) 100 Velocidad máxima de rotación utilizada(min⁻1) 10000 Material abrasivo (Diamante)
Diámetro interno(mm) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico