(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/2/2020 el día a 9:00 am el día 1/3/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 p.m. 2/29/2020 to 9:00 a.m. (CST) 3/1/2020. We apologize for the inconvenience.

Cepillo de alambre tipo vástago hexagonal

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NO.4211H

Número de Parte
NO.4211H
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Herramienta utilizada Forma del eje
Disponible

6 Días o más

Taladro eléctrico, destornillador de impactoEje hexagonal

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro externo(mm) 10 Diámetro del cable(mm) 0.15 Diámetro del eje(mm) 6.35
Material Alambre de acero Velocidad rotacional permitida(min-1) 3000 A Tipo de giro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NO.4211H de la serie Cepillo de alambre tipo vástago hexagonal.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico