(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Afilador de diamantes con vástago hexagonal

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NO.3281H
NO.3282H
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Espesor
(mm)
Aplicación Herramienta utilizada
Disponible

9 Días o más

500.8PulidoTaladro eléctrico, destornillador de impacto
Disponible

12 Días o más

751PulidoTaladro eléctrico, destornillador de impacto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de detalles Afilador de diamantes Diámetro del eje(mm) 6.35 Tamaño de partícula(#) 400
Velocidad máxima de rotación utilizada(min⁻1) 2000

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico