(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Afilador de diamantes

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NO.3281
NO.3282
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Espesor
(mm)
Aplicación Herramienta utilizada Material
Disponible

12 Días o más

500.8Pulido de superficieTaladro eléctrico(Diamante)
Disponible

12 Días o más

751Pulido de superficieTaladro eléctrico(Diamante)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de detalles Afilador de diamantes Diámetro del eje(mm) 6 Tamaño de partícula(#) 400
Diámetro del orificio del tornillo(mm) 6 Longitud del eje(mm) 22 Velocidad máxima de rotación utilizada(min⁻1) 3000

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico