(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Kenmaron Super【10 piezas por paquete】

Kenmaron Super
  • Descuento por volumen

· Modelo de hoja: tela no tejida (Nylon)
· Método de uso: Rectificado manual
· Ancho (mm): 150
· Longitud (mm): 230
· Solicitud: (1) Trabajo de metales, eliminación de pintura (2) eliminación de superficies de pintura vieja (3) trabajo de madera, eliminación de pintura (4) reparación de automóviles

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KMRNSP-VF

Número de Parte
KMRNSP-VF
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de hoja Tejido no tejido (nylon) Uso Pulido a mano Material abrasivo Alundum (Alúmina)
Tamaño de partícula(#) 400 Ancho(mm) 150 Longitud(mm) 230
Color Verde Grano abrasivo Un grano abrasivo Aplicación (1) Trabajo de metal, eliminación de pintura (2) Eliminación de superficie de pintura vieja (3) Trabajo de madera, eliminación de pintura (4) Reparación automotriz
Materiales base (Nylon) Cantidad de embalaje(Hojas) 60

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KMRNSP-VF de la serie Kenmaron Super.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico