(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Asiento libre Crocs【100 piezas por paquete】

Asiento libre Crocs
  • Descuento por volumen

· Modelo de hoja: Película
· Método de uso: Para lijadora
· Abrasivo: alundum (Alúmina)
· Ancho (mm): 75
· Longitud (mm): 110

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CLCS-HP-1000
CLCS-HP-120
CLCS-HP-150
CLCS-HP-180
CLCS-HP-240
CLCS-HP-320
CLCS-HP-400
CLCS-HP-600
CLCS-HP-800
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

1000

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

120

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

150

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

180

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

240

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

320

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

400

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

600

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

800

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de hoja Película Uso Para lijadoras Material abrasivo Alundum (Alúmina)
Ancho(mm) 75 Longitud(mm) 110 Aplicación (1) Trabajo de metal, eliminación de pintura (2) Eliminación de superficie de pintura vieja (3) Trabajo de madera, eliminación de pintura (4) Reparación automotriz
Materiales base - Cantidad de embalaje(Hojas) 100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico