(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Papel impermeable DA【100 piezas por paquete】

Papel impermeable DA
  • Descuento por volumen

· Modelo de hoja: Papel resistente al agua
· Método de uso: Rectificado manual
· Abrasivo: alundum (Alúmina)
· Ancho (mm): 230
· Longitud (mm): 280

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DACS-180
DACS-240
DACS-320
DACS-400
DACS-600
DACS-800
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

180

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

26 Días o más

240

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

38 Días o más

320

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

400

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

600

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

800

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de hoja Papel impermeable Uso Pulido a mano Material abrasivo Alundum (Alúmina)
Ancho(mm) 230 Longitud(mm) 280 Aplicación (1) Trabajo de metal, eliminación de pintura (2) Eliminación de superficie de pintura vieja (3) Trabajo de madera, eliminación de pintura (4) Reparación automotriz
Materiales base Cwt Cantidad de embalaje(Hojas) 100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico