(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Báscula digital con luz de fondo 2 kg

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KS-264WT

Número de Parte
KS-264WT
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Masa
(g)
Fuente de alimentación Características Especificaciones Incremento de pantalla
Disponible

7 Días o más

433Baterías tipo AAA x 2 piezasEl plato de medición es grande y fácil de medir.Pantalla retroiluminada, la bandeja de pesaje es extraíble para limpieza, sensor táctil, botón plano y LCD, resta de tara, apagado automáticoIncrementos de 1 g

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicaciones principales Instrumento de pesaje Tipo Cuerpo principal Peso máximo(g) 2000
Pantalla mínima(g) 1 Forma de placa de medida Cabeza avellanada redonda Compatible con batería de celda seca Disponible
Función de conexión a PC No (no se puede conectar) Función de conexión de impresora No (no se puede conectar) Función a prueba de polvo e impermeable. Ninguno
Color Blanco Dimensiones del diámetro exterior (W)(mm) 202 Dimensiones del diámetro exterior (D)(mm) 157
Dimensiones del diámetro exterior (H)(mm) 45 Código JAN 018578

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KS-264WT de la serie Báscula digital con luz de fondo 2 kg.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico