(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Pantalla grande Escala digital 2 kg

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KS-262GN

Número de Parte
KS-262GN
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Masa
(g)
Fuente de alimentación Características Especificaciones Incremento de pantalla
Disponible

7 Días o más

306Baterías tipo AAA x 3 piezasPantalla grande iluminada fácilmente visible. Balanza digital con funda de silicona.Función de ajuste de peso regional, pantalla grande 84 mm x 45 mm, cubierta de silicona, pantalla retroiluminada, sensor táctil, botón plano y LCD, tarado, apagado automático, gancho para colgar en la pared1 a 200 g en incrementos de 0.1 g, 200 ga 1 kg en incrementos de 0.5 g, 1 kg a 2 kg en incrementos de 1 g

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicaciones principales Instrumento de pesaje Tipo Cuerpo principal Peso máximo(g) 2000
Pantalla mínima(g) 0.1 Forma de placa de medida Plato cuadrado Compatible con batería de celda seca Disponible
Función de conexión a PC No (no se puede conectar) Función de conexión de impresora No (no se puede conectar) Función a prueba de polvo e impermeable. Ninguno
Color Verde Dimensiones del diámetro exterior (W)(mm) 180 Dimensiones del diámetro exterior (D)(mm) 110
Dimensiones del diámetro exterior (H)(mm) 28 Código JAN 018899

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KS-262GN de la serie Pantalla grande Escala digital 2 kg.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico