(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Fregadero (revestimiento de titanio)【1-6 piezas por paquete】

Fregadero (revestimiento de titanio)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Utiliza acero cobalto de alta resistencia para su metal base y tiene una excelente resistencia al desgaste y al calor.
· Su superficie tiene una alta dureza debido al recubrimiento superficial de titanio y ha mejorado la resistencia al calor y al desgaste, así como la nitidez en comparación con el acero cobalto de alta resistencia.
· Expulsa fácilmente las virutas porque usa 3 bordes de flauta, proporcionando un acabado hermoso.
[Aplicaciones]
· Materiales de trabajo: hierro, fundición, acero inoxidable.
· Biselado.
· Desbarbado.
· Para avellanado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TCS-T63
TCS-T83
TCS-T104
TCS-T124
TCS-T165
TCS-T205
TSCSC
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de detalles Longitud total
(mm)
Diámetro efectivo de la cuchilla
(mm)
Diámetro de la punta
(mm)
diámetro del vástago d
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Trusco Code Masa Cantidad de juegos incluidos
(Libro)
Establecer el diámetro de la cuchilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Objeto unico456.31.553328-886210 g--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Objeto unico508.3263328-887114 g--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Objeto unico5010.42.563328-888915 g--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Objeto unico5412.42.883328-889726 g--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Objeto unico6016.53.2103328-890136 g--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Objeto unico6320.53.5103328-891952 g--

6 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Set de 6 piezas-----302-0665457 g/set66.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal Ángulo de punta de corte (°) 90 material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido
Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Estaño Material Cobalt HSS (HSS-CO)
Características Utiliza acero cobalto de alta resistencia para su metal base y tiene una excelente resistencia al desgaste y al calor. Su superficie tiene una alta dureza debido al recubrimiento superficial de titanio y ha mejorado la resistencia al calor y al desgaste, así como la nitidez en comparación con el acero de alta resistencia al cobalto. Tratamiento de superficies Recubrimiento de titanio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico