(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Escariadores rectos HSS - vástago cónico, tipo pin cónico, TPR

Escariadores rectos HSS - vástago cónico, tipo pin cónico, TPR

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Forma de ranura: Recto
· Modelo de enlace: Enlace cónico
· Característica: Para terminar el orificio del pasador cónico.
· Material de trabajo: Hierro fundido, acero al carbono, acero aleado, acero para herramientas, acero inoxidable y aleación de aluminio.
· Material: Acero de alta velocidad (HSS)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TPR13.0

Número de Parte
TPR13.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro de herramienta(mm) 13 Tipo de caña Mango cónico material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Muere acero / Aleación de acero
Revestimiento S / N NA Forma del surco Recto Base Blade Y/N NA
Numero de flautas 8 Longitud de la hoja(mm) 194 Longitud total(mm) 240
diámetro del vástago(mm) 14 Lado opuesto cuadrado(mm) 9 Código JAN 4560118896453
Trusco Code 372-8838 Masa(g) 270 Características Para terminar el agujero del pasador cónico.
Detalles del material de trabajo Hierro fundido, acero al carbono, acero aleado, acero para herramientas, acero inoxidable y aleación de aluminio. Material Acero de alta velocidad (HSS)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TPR13.0 de la serie Escariadores rectos HSS - vástago cónico, tipo pin cónico, TPR.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico