(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Destornillador Phillips Swiss Grip

Destornillador Phillips Swiss Grip

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Destornillador fabricado con 2 nuevos materiales: polipropileno y santopreno.
[Caracteristicas]
· El símbolo y el tamaño de la forma de la punta del conductor se muestran en la parte posterior del mango.
· Se puede seleccionar rápidamente un destornillador adecuado para la tarea.
· La forma del mango presenta el mismo diseño ergonómico que el Multi-craft.
· El material de superficie cuidadosamente seleccionado está cerca de la dureza de las manos humanas, lo que lo hace sentir suave y cálido.
· Con una estructura de superficie especial, el mango se puede agarrar firmemente incluso con las manos mojadas.
· Resistente al aceite y la gasolina, lo que permite una fácil limpieza. Resistencia al calor de 140°C.
[Aplicaciones]
· Conveniente para campos de alta tecnología, líneas de ensamblaje y uso doméstico. Ideal para giros rápidos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
8190-2-400-7
8190-4-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la punta / Phillips (+) Longitud del eje L (mm) Diámetro del eje (ø)
(mm)
Longitud total
(mm)
Peso
(g)
Tornillo compatible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número 24007510186M3-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número 420010330221M8-10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Phillips (+) Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo
Imán NA Eje a través NA Reforzar NA
Tipo de agarre Resina

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico