(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresa de extremo cuadrado de diámetro pequeño, 2 flautas

Fresa de extremo cuadrado de diámetro pequeño, 2 flautas
  • Descuento por volumen

Ideal para el mecanizado preciso de moldes de precisión y piezas de precisión. Se han agregado nuevos tamaños de ø0.05 a ø0.09 al inventario de productos estándar.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AMES-20005
AMES-20006
AMES-20007
AMES-20008
AMES-20009
AMES-20010
AMES-20015
AMES-20020
AMES-20025
AMES-20030
AMES-20035
AMES-20040
AMES-20045
AMES-20050
AMES-20055
AMES-20060
AMES-20065
AMES-20070
AMES-20075
AMES-20080
AMES-20085
AMES-20090
AMES-20095
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro øD
(φ)
Longitud de la hoja ℓ
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.050.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.060.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.070.15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.080.15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.090.15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.20.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.31
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.351
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.41
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.451
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.551
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.652
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.72
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.752
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.82.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.852.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.92.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.952.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Aluminio / Resina Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento diámetro del vástago d(mm) 3 Longitud total L(mm) 40
Aplicación de mecanizado Avión / Lado Forma de punta de cuchilla Borde afilado Detalles del ángulo de torsión(°) 30
Tolerancia OD(mm) +0~-0.01

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico