(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Ideal para cuando se aplica un torque mayor y una fuerza más fuerte que el mango de trinquete.
· Fabricado en acero al cromo vanadio.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
TSSH6-500
Artículo único / conjunto | Mango de un solo artículo | Utilizar | Para trabajo manual | Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Longitud total (talla L)(mm) | 505 | Trusco Code | 416-2358 | Características | Ideal para cuando se aplica un par más alto y una fuerza más fuerte que el mango de trinquete. Hecho de acero al cromo vanadio. |
Masa(g) | 1900 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TSSH6-500 de la serie Mango giratorio.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente