(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Super Ten Ratchet

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

STR-02

Número de Parte
STR-02
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Mango de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 6.35
Longitud total (dimensión L)(mm) 140 El número de dientes(hoja) 72 Masa(g) 80
Trusco Code 396-1907 Características Utiliza un engranaje de 72 dientes. Ofrece excelente durabilidad y operabilidad en ángulos de alimentación estrechos. Tiene un mecanismo de liberación rápida que permite una fácil extracción del zócalo.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo STR-02 de la serie Super Ten Ratchet.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico