(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Es para un ángulo de inserción de 9,5 mm.
· Tipo de punta de bola.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
306BHTL
Artículo único / conjunto | Enchufe de un solo artículo | Utilizar | Para trabajo manual | Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Forma del zócalo | Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal | Ancho plano (Dimensión S) | 6 | Longitud total (talla L)(mm) | 130 |
Longitud de los pedazos(mm) | 102 | Trusco Code | 411-3403 | Características | Es para un ángulo de inserción de 9,5 mm. Es un tipo de punta de bola. |
Masa(g) | 60 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 306BHTL de la serie Zócalo hexagonal (ángulo de inserción de 9,5 mm, tipo de punta esférica).
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente